text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PES test lead 4mm p-bu

Productnummer: 1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.

Eenheid

Uw prijs

€14.95

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
Kabellengte 1  m
Kleur van kabelbuitenmantel 1 blauw  
Aansluitingstype Stekker 4 mm, geveerd  
Nettogewicht 20  g
Brutogewicht 55  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548090918  
Volume 0.305  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Passend daarbij

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren bescherming, met hulpveiligheidsschakelaars 24 V DC, opschriftenbedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€674.43
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminallogica PNOZsigma, met veiligheidsrelais, opschriften bedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€1,210.76
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz Education System, tekst bedieningspaneel: Engels, begeleidende documenten: Engels en Duits
€2,105.73
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,551.60
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz Education System, modulair opleidingssysteem, bedieningspaneelbedienen en visualiseren, met PMIvisu, PITm4SEU en PITreader, bedieningspaneelopschrift, taal Engels, begeleidende documenten in hetEngels en Duits.
€3,204.43