Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"1S000006","name":"PES test lead 4mm p-bk","price":"14.95","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002597206","0011100259720680SD"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PES test lead 4mm p-bk
Productnummer: 1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, zwart.
Eenheid
Uw prijs
€14.95
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
| Kabellengte | 1 m |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
| Aansluitingstype | Stekker 4 mm, geveerd |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 55 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242291 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548090895 |
| Volume | 0.305 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Passend daarbij
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren
bescherming, met hulpveiligheidsschakelaars 24 V DC, opschriftenbedieningsterminal in het Engels,
begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€674.43
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminallogica
PNOZsigma, met veiligheidsrelais, opschriften bedieningsterminal in het
Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€1,210.76
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, tekst bedieningspaneel: Engels,
begeleidende documenten: Engels en Duits
€2,105.73
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,551.60
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulair opleidingssysteem, bedieningspaneelbedienen
en visualiseren, met PMIvisu, PITm4SEU en PITreader,
bedieningspaneelopschrift, taal Engels, begeleidende documenten in hetEngels
en Duits.
€3,204.43