Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"1803136","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m","price":"47.96","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Productnummer: 1803136
GTIN: 4046548044201
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€47.96
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
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Kabellengte | 0.25 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | grijs |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 110 |
| Brutogewicht | 110 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242009 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548044201 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |