Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630154","name":"PSEN op4H-30-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-30-075
Productnummer: 630154
GTIN:
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 768 |
| Resolutie beschermingsgraad | Hand |
| Reikwijdte (m) |
0.2
15 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
22
22 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 844 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 2192 |
| Brutogewicht | 3192 |
Optionele accessoires
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Teststang voor controle van de functie, diameter 30 mm, handbescherming.
€22.79