Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000146","name":"PMCcable M3/E1C2/010/4Q0/S1","price":"567.98","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C2/010/4Q0/S1
Productnummer: 8C000146
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Meer
Uw prijs
€567.98
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ702 to EZ703. Length 10m.
Technische data
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M23-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | Adereindhuls |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | TPE-E |
Kabellengte | 10 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Cu vertind |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Doorsnede datakabel K1 | (4x4,0+(2x1,00)+(2x0,75)) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL/CSA |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | IEC 60332-1: zelfdovend |
Nettogewicht | 4530 g |
Brutogewicht | 4530 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548101959 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060390 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000001 |
ETIM reference feature | EC003248 |
Volume | 0 |