Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773613","name":"PDP67 F 4 code VA","price":"120.32","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212720480NO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PDP67 F 4 code VA
Productnummer: 773613
GTIN: 4046548070873
Decentrale passieve verdeler voor aansluiting van PSENcode, PSENslock en
PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad
IP67, roestvrijstalen aansluitingen.
Eenheid
Uw prijs
€120.32
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
UKCA cULus Listed KOSHA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Aansluitklem | M12 1.4305 roestvrij staal |
| Klemsoort | schroefvergrendeling |
| Afmeting hoogte | 120 |
| Afmeting breedte | 60 |
| Afmeting diepte | 20 |
| Nettogewicht | 240 |
| Brutogewicht | 295 |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27440108 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122214 |
| GTIN | 4046548070873 |
| Volume | 0.402 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PDP67 Connector cs VA
773612
Toebehoren PDP67 F4 code VA, aansluitadapter voor aansluitkabel naar de
verwerkingseenheid, materiaal draadring: roestvrij staal
€32.24
Optionele accessoires
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09