Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328310","name":"PSS u2 ES 4DID","price":"52.67","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 ES 4DID
Productnummer: 328310
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging,
uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,
uitgebreide diagnose, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (n... Meer
Uw prijs
€52.67
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging, uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, uitgebreide diagnose, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Ingangen
Aantal ingangen | 4 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Ingangstype volgens EN 61131-2 | 3 |
Softwarefiltertijd | 0 ms ... 25,5 ms |
Potentiaalscheiding ingang | ja |
Spanningsuitgangen
Functie van uitgang U2 | Sensorvoeding |
Gelijkspanning op uitgang 2 | 24 V DC |
U2-uitgang kortsluitvast | ja |
Potentiaalscheiding U2-uitgang | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Lucht- en kruipwegen naar |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | Ingang en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Potentiaalscheiding 2 tussen | Periphery en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 2 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PC |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 110.8 mm |
Afmeting breedte | 12.5 mm |
Afmeting diepte | 72.5 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Brutogewicht | 40 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548072211 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242604 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
Volume | 0.129 |
Optionele accessoires
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte
12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€263.35
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.85