text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 ES 4AI U

Productnummer: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, spanning, 3 meetbereiken: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 16 bit, stroombegrenzing per ingang, potentiaalscheiding, 2 gegevensformaten, 5 geïntegreerde verwerkingsfuncties per ingang: schalen, glijdend middelen 0,1 - 20 ms, bewaking volgens NAMUR NE43...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€245.80

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, spanning, 3 meetbereiken: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 16 bit, stroombegrenzing per ingang, potentiaalscheiding, 2 gegevensformaten, 5 geïntegreerde verwerkingsfuncties per ingang: schalen, glijdend middelen 0,1 - 20 ms, bewaking volgens NAMUR NE43, bewaking van 4 bereiken, bewaking van 8 drempelwaarden, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 16 nodig (niet meegeleverd).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
Toepassingsgebied Standard  
 
Aantal analoge ingangen 4  
Type analoge ingangen Spannung  
Analoge ing. signaaltype 1 Differenzeingang  
Analoge ing. signaalbereik 1 -12,8 V - +12,8 V  
Analoge ing. signaaltype 2 Differenzeingang  
Analoge ing. signaalbereik 2 -6,4 V - +6,4 V  
Analoge ing. signaaltype 3 Differenzeingang  
Analoge ing. signaalbereik 3 -3,2 V - +3,2 V  
Type ingangsfilter RC-Filter  
1. Ordnung  
Waarde minst signif. bit U-met 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Resolutie analoge ingangen 16  
Monotoniteit zonder foutcodes Ja  
Omzettingsmethode analoge ing. sukzessive Approximation  
Max. verwerk.tijd analoge ing. tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms  
Pot.scheiding analoge ingang ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
UL-spec. omgevingstemperatuur UL 61010  
Omgevingstemperatuur met UL -25 - 60 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2 100 m/s²  
Lucht- en kruipwegen n. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Overspanningscategorie 2 III  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Anal. Eing. und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Anal. Eing. und Periph. Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 3 tussen Analoger Eingang und P0  
Soort potentiaalscheiding 3 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 4 tussen Periphery und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 4 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal PC  
Klemsoort steckbar  
Afmeting hoogte 110.8  
Afmeting breedte 12.5  
Afmeting diepte 72.5  
Nettogewicht 36  
Brutogewicht 52  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242601  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Volume 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte 12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 10 stuks.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm, VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88

Verplichte Accessoires

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 1 stuk.
€10.74