Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328540","name":"PSS u2 ES 4AI RTD/TC","price":"240.63","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
Productnummer: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, weerstandsthermometer
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375),
Ni120, thermistors 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm,
44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400
2.252 kOhm, spectrum 1003k 1 kOhm, thermo-elementen(TC) J, K, E, N, R S,
T, B,...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€240.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, weerstandsthermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, thermistors 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, spectrum 1003k 1 kOhm, thermo-elementen(TC) J, K, E, N, R S, T, B, met kabelbreukdetectie en referentietemperatuur, klemmenblok PSS u2 T 16 vereist (niet meegeleverd).
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standard |
Technische data
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 4 |
| Type analoge ingangen |
Thermistor
Thermo-element Weerstandsthermometer |
| Signaalbereik analoge ing. |
Type N
Type R Type S Type T Type E Type J Pt500 Type K Ni120 Pt100 Pt200 Type B Pt1000 |
| Norm platina-sensoren | DIN EN 60751 |
| Analoge ing. signaaltype 1 | Pt100 |
| Analoge ing. signaaltype 2 | Pt200 |
| Analoge ing. signaaltype 3 | Pt500 |
| Type ingangsfilter | Digitaal filter |
| Resolutie analoge ingangen | 16 |
| Omzettingsmethode analoge ing. | Delta sigma |
| Pot.scheiding analoge ing./ | ja |
| Max. verwerk.tijd analoge ing. | 1,5 s |
| Pot.scheiding analoge ingang | ja |
Ingangen
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 100 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Anal. ing. en Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Anal. ing. en Periph. Supply |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Functionele isolatie |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | Periphery en Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 110.8 |
| Afmeting breedte | 12.5 |
| Afmeting diepte | 72.5 |
| Nettogewicht | 40 |
| Brutogewicht | 56 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072327 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 1 stuk.
€10.74
Optionele accessoires
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte
12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen
en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte
gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische
vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 10 stuks.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88