Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772214","name":"MM A MINI-IO CAB03B 2.5m","price":"102.58","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
Productnummer: 772214
GTIN: 4046548080551
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.
Eenheid
Uw prijs
€102.58
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Connectortype 3 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
| Vorm van connectortype 3 | recht |
| Bevestigingsschroeven | UNC 4-40 |
| Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
| Materiaal van de pennen | Cu-legering |
| Materiaal van de bussen | Cu-legering |
| Kabellengte | 2.5 |
| Tolerantie van kabellengte K1 | +/- 0,15 m |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6
6 |
| Doorsnede geleider |
0.14
0.14 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
| Afscherming K1 | ja |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
| Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Afmeting hoogte | 38 |
| Afmeting breedte | 40.8 |
| Afmeting diepte | 16 |
| Nettogewicht | 128 |
| Brutogewicht | 168 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080551 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |