text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m EF 16DI

Productnummer: 772140
GTIN: 4046548069655
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, 16 veilige digitale ingangen.

Eenheid

Uw prijs

€237.44

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Basisgerät  
Spanningstype van UINT1 DC  
Aantal digitale ingangen 16  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nein  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 95  
Brutogewicht 105  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1 %  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069655  
Volume 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€30.97

Optionele accessoires

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35

Alternatief

PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZ m EF 8DI4DO 772142
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen.
€339.14
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, 8 veilige ingangen, 2 veilige tweepolige halfgeleideruitgangen.
€607.38
PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, 4 veilige digitale ingangen, 4 veilige relaisuitgangen.
€400.11

Passend daarbij

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veiligehalfgeleideruitgangen.
€712.19
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
€541.76
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule, veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€262.73