text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION

Productnummer: 772601
GTIN: 4046548105391
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67, roestvrijstalen aansluitingen, aansluiting via verbindingsmodulePDP-Link, 8 veilige digitale ingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 4 x M12 5-polig.

Eenheid

Uw prijs

€409.73

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67, roestvrijstalen aansluitingen, aansluiting via verbindingsmodulePDP-Link, 8 veilige digitale ingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 4 x M12 5-polig.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standard/Fail-safe  
 
Doel van U1 Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Load Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Apparaatbeveiliging maximaal 10 A  
Aantal ingangen 8  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Ingangstype volgens EN 61131-2 1, 3  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Functie halfgeleideruitgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Gelijkspanning op de uitgang 24 V DC  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2 10g  
Lucht- en kruipwegen naar IEC 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP67 (not evaluated by UL)  
Potentiaalscheiding 1 tussen Eingang und int. Busspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen HL-Ausgang und int. Busspann.  
Soort potentiaalscheiding 2 Basisisolierung  
Behuizingsmateriaal PBT  
Valox 855  
PET  
Behuizingsmateriaal codering PC  
Aansluitklem M12 1.4305 Edelstahl  
Klemsoort schraubverriegelt  
Afmeting hoogte 162  
Afmeting breedte 60  
Afmeting diepte 30  
Nettogewicht 315  
Brutogewicht 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105391  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1