Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6L000024","name":"PSEN b5/me5 key adv","price":"188.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN b5/me5 key adv
Productnummer: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys.
Eenheid
Uw prijs
€188.70
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | ja |
| Soort bediening noodontgrend. | Stuwing |
| Vastzetstand | vastzetting met bout |
| Productmateriaal |
Aluminium
Staal verzinkt Kunststof |
| Nettogewicht | 1262 |
| Brutogewicht | 1353 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272691 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103113 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand afhankelijk van debedienpen, VP
= 1 gecodeerde schakelaar (zonder bedienpen).
€88.61
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, in serie schakelbaar, VP =1
gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
€89.76
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één
bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
€89.76
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand
afhankelijk van de bedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonderbedienpen.
€89.76
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m,
één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
€101.44
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, in serie schakelbaar, VP =1
gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
€93.27
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,zonder
schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,met
schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar zonder bedienpen. Er zijn
in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€123.62
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaar, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, één bedieningsrichting, VP= 1
volledig gecodeerde schakelaar zonder bedienpen. Er zijn in totaal 8
inleerprocessen mogelijk.
€127.13
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één
bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
€124.79
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m,
één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8
inleerprocessen.
€124.79
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m,
één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8
inleerprocessen.
€124.79
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
€114.30
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,zonder
schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,met
schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector,
één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
€136.47
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector,
in serie schakelbaar, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =20
mm, één bedieningsrichting, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde
schakelaar.
€138.81
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één
bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
€136.47
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m,
één bedieningsrichting, IP69K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
€136.47
€10.87
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN
m5.
€23.07
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Verlengstuk 40 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN
m5.
€30.40
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht,
contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht,
contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht,
contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, 1 M,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht,
contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, 1 M,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 2 V, contacten sluiting 2 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
€120.74
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten
sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten
sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€141.49
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten
sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€140.27
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten
sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€140.27