Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6B000005","name":"PSEN rd1.x I/O analysing unit","price":"553.09","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rd1.x I/O analysing unit
Productnummer: 6B000005
GTIN: 4046548106350
Verwerkingseenheid voor PSEN rd1.1/1.2, 2 ingangen, 4 uitgangen
Eenheid
Uw prijs
€553.09
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
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| Sensorprincipe | FMCW-radar |
| # slaves | 6 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 4 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-30
60 |
| Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Times
| Reactietijd | 100 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 103 |
| Afmeting breedte | 105 |
| Afmeting diepte | 58 |
| Nettogewicht | 154 |
| Brutogewicht | 298 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273890 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548106350 |
| Volume | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair,
afgeschermd, kabellengte: 5 m
€38.52
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair,
afgeschermd, kabellengte: 10 m
€66.28
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair,
afgeschermd, kabellengte: 15 m
€86.68
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 3 m
€37.30
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 5 m
€53.72
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 10 m
€79.56
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m
€101.29
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.23