Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6B000015","name":"PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor","price":"1104.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
Productnummer: 6B000015
GTIN: 4046548107647
Radarsensor, tot 9 m bereik, PL d (cat. 3) volgens EN ISO 13849
Eenheid
Uw prijs
€1,104.63
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Sensorprincipe | FMCW-radar |
| Werkbereik waarschuwingszone | 9 |
| Werkbereik veiligheidszone | 9 |
| # gelijktijdig bewaakte zones | 4 |
| # zoneconfiguraties | 32 |
Technische data
Elektrische data
| Bron van interne spanning | via besturingseenheid |
Optische gegevens
| Openingshoek horizontaal | |
| Openingshoek verticaal |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-30
60 |
| Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 4 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Times
| Reactietijd | 100 |
Mechanische gegevens
| Max. kabellengte | 25 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
| Afmeting hoogte | 85 |
| Hoogte met beugel | 107.4 |
| Afmeting breedte | 85 |
| Afmeting b met beugel | 158 |
| Afmeting diepte | 107.4 |
| Nettogewicht | 358 |
| Brutogewicht | 495 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274501 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107647 |
| Volume | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair,
afgeschermd, kabellengte: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair,
afgeschermd, kabellengte: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.99