text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSENvip R

Productnummer: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip-ontvanger. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€2,183.41

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSENvip-ontvanger. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
CWB-type 4  
Sensorprincipe optisch  
Max. breedte beschermruimte 44  mm
Resolutie beschermingsgraad Vinger  
Reikwijdte (m) 0.1  m
 
Voedingsspanning (V) 5  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 0.8  W
Gebruikt golflengtebereik 510 - 550 nm  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP54  
UL beschermingsgraad (type) 1  
Reactietijd 4.65  ms
Aansluitingstype M12 4-polig  
Leidingen kabel Kabelsets  
Max. kabellengte 20  m
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 90  mm
Afmeting breedte 95  mm
Afmeting diepte 192  mm
Nettogewicht 2410  g
Brutogewicht 2680  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27310101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078534  
Volume 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 5 m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 8 m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 10 m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 15 m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 20 m
€342.68

Accessoires voor inbedrijfname

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheid voor PSENvip, basisversie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning, terugvoedingsvrij, 2 Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€957.55
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheidvoor PSENvip, productieve versie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning, terugvoedingsvrij, 2Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€2,325.48

Optionele accessoires

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip-testvoorwerp voor regelmatige functietest. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€10.83
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Afstelsjablonen met magneet. Voor het uitlijnen van PSENvip bij installatie en gereedschapswissel. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€108.35
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Afstelsjablonen (montage in gereedschapshouder). Voor het uitlijnen van PSENvip bij installatie en gereedschapswissel. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€34.60
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x set adapterstukken voor opname van de PSENvip AP op een willekeurige houder. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€47.93
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x set armen voor de montage van PSENvip op een pers. Heeft tevens PSENvip MB (583205) nodig. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€1,344.46
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Set montageplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€112.53
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Set afstelplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€220.50