Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506332","name":"PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit","price":"55.58","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
Productnummer: 506332
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 18 mm,VP =
1 sensor met bedienpen.
Uw prijs
€55.58
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN ma1.4-03mm |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | M8, 4-polig male |
Leidingen kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 37 mm |
Afmeting breedte | 26.4 mm |
Afmeting diepte | 18 mm |
Nettogewicht | 51 g |
Brutogewicht | 67 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548060478 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€229.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78