Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"402.28","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml b 2.2 unit
Productnummer: 570404
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, uniek gecodeerd, metveiligheidsschakelaar
en actuator, met vergrendeling, met power reset, 8-pol. M12-connector(male),
kabel van 0,23 m, enkele schakeling
Uw prijs
€402.28
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder codering | unicaat |
Soort reset | Power reset |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Aantal melduitgangen | 1 |
Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
HGU kortsluitvast | ja |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Times
Pulsduur Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische gegevens
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Noodontgrendeling aanwezig | nee |
Opwaartse verplaatsing max. | +/- 3,0 mm |
Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-2,0 deg |
Max. hoekverplaatsing om Y-as | +/-2,5 deg |
Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-7,5 deg |
Max.verplaatsing sluitrichting | +/ -2 mm |
Actuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
Aansluitingstype | M12, 8-polig male |
Leidingen kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Productmateriaal |
Zn
Aluminium Staal verzinkt Kunststof roestvrij staal |
Afmeting hoogte | 217.2 |
Afmeting breedte | 40 |
Afmeting diepte | 40 |
Nettogewicht | 1100 |
Brutogewicht | 1450 |
Transponder
Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548081756 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€38.66
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€36.44
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1
veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.90
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€119.39
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus
bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.18
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€116.99
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€106.95
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-adapter voor het aansluiten van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67 PN6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd naar2 x
5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd
€57.18
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 0,75 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht
mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en
570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de
levensduur verkorten.
€105.03
PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen,
roestvrij staal
€8.25
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor
kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€23.78
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, hyg. design 1, inhoud van de verpakking =trek-drukkabel met
bedienelement en montagetoebehoren
€183.89
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN ml escape release
570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking
= noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hulpontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; hyg. design 1;
inhoud van de verpakking = hulpontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€83.54
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kabel, Y-adapter, IP67, M12 connector (X3, sensor), zwart,
recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², geel en
M12 connector (X2, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A-
gecodeerd, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting voor
PSENmlock, alleen geschikt voor procesbescherming (geen bescherming vanpersonen!).
€60.93
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€105.03
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37