Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6Z000002","name":"PSEN enc sincos 4096 hs","price":"386.48","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN enc sincos 4096 hs
Productnummer: 6Z000002
GTIN: 4046548095104
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.
Eenheid
Uw prijs
€386.48
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Opgenomen vermogen DC | 0.48 W |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -40 - 90 °C |
| Max. rel. luchtvochtigheid | 98% |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 100g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M23, 12-polig |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 90.6 mm |
| Afmeting breedte | 58 mm |
| Afmeting diepte | 61 mm |
| Nettogewicht | 357 g |
| Brutogewicht | 545 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27270502 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548095104 |
| Volume | 3.357 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable M23-12sf, 5m
6Z000005
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen
kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN enc sincos en
PSEN enc HTL, kabellengte 5 m
€55.15
PSEN cable M23-12sf, 10m
6Z000006
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen
kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN enc sincos en
PSEN enc HTL, kabellengte 10 m
€80.01
PSEN cable M23-12sf, 20m
6Z000007
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen
kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN enc sincos en
PSEN enc HTL, kabellengte 20 m
€142.63
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen
kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN enc sincos en
PSEN enc HTL, kabellengte 30 m
€178.39