Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"97.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Productnummer: 504223
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en
hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-connector (male), incl. 1paar
CABLE/M8/CLIP voor het vastzetten van 1 M8-connector
Uw prijs
€97.14
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
ATEX-certificaatnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX-categorie gas | |
ATEX-categorie stof | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX-toepassingsgebied X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | M8, 4-polig male |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Afmeting hoogte | 42.8 mm |
Afmeting breedte | 26 mm |
Afmeting diepte | 13 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Brutogewicht | 41 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548003529 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulatiebescherming voor connectoren en bescherming tegen onbedoeld
losraken, voor eenmalig gebruik, 4 stuks voor beveiliging van 4 M8-
connectoren
€27.90
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
€17.58
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
Verplichte Accessoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76