Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"99.31","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN in-A-A-N
Productnummer: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Veilige inductieve naderingsschakelaar, 2 veiligheidsuitgangen OSSD,
cilindrische vorm M12, schakelafstand: 2 mm vlak, 4-pol. M12-
connector (male)
Eenheid
Uw prijs
€99.31
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprincipe | inductief |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Nominale bedrijfsspanning | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
70 |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP69
IP68 |
Mechanische gegevens
| Sensor vlak in te bouwen | ja |
| Aansluitingstype | M12 4-polig |
| Behuizingsmateriaal | |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PBT |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
| Afmeting hoogte | 12 |
| Afmeting breedte | 65 |
| Nettogewicht | 18 |
| Brutogewicht | 29 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274101 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volume | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€20.27
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€22.18
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€44.93
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€63.78
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulatiebescherming voor connectoren en bescherming tegen onbedoeld
losraken, voor eenmalig gebruik, 4 stuks voor beveiliging van 4 M12-
connectoren
€28.74