text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs6.2p 1switch

Productnummer: 542250
GTIN: 4046548077384
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafstand (rechthoek) 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 stuk, unicaat volledig gecodeerdeschakelaar.

Eenheid

Uw prijs

€132.97

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafstand (rechthoek) 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 stuk, unicaat volledig gecodeerdeschakelaar.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
ECOLAB  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoch  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering unicat  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  
Aantal ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nein  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Max. omgevingstemp. bij Hmax +60 °C  
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP66  
IP67  
Wijz. schakelafst. temp.wijz. +-0,02mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act1 +-0,02mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act2 +-0,02mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act3 +-0,02mm/°C  
Sensor vlak in te bouwen Ja, Montagehinweis beachten  
Aansluitingstype M8, 8pol. male  
Productmateriaal PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Afmeting hoogte 26.4  
Afmeting breedte 97.59999999999999  
Afmeting diepte 13  
Nettogewicht 48  
Brutogewicht 58  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274601  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077384  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1stuk.
€14.93
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74

Optionele accessoires

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor klapdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1 voor bedienpen.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Montagehulp, voor PSENcode, kan als mechanische aanslag voor schuifdeuren worden gebruikt, VP = 2 stuks, 1 voor schakelaar plus 1 voor bedienpen.
€64.10
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€26.04
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Montagehulp, voor PSENmag en PSENcode. Plaatsingshulp. VP = 2 stuks.
€44.24
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax. 4 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 5 PSEN ix2F4 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 48 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax. 8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).
€328.38
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).
€433.88
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€4.06
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8- polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor/volgende Connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€21.05
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8- polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-polig, A- gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor aansluitingvoor PSENslock op de kabeluitgang in de kabelschacht.
€21.05
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen, omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8- polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8- polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02

Verplichte Accessoires

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1stuk.
€14.93
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74