Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"25.7","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Productnummer: 542087
GTIN: 4046548095135
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs5.x, IP67, kleefbaar,zonder
schroefoptie, VPE = 1 stuk.
Eenheid
Uw prijs
€25.70
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
| Transponder codering | codiert |
| Apparaatvariant | Betätiger |
Technische data
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | +60 °C |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 3.8 |
| Afmeting breedte | 18 |
| Afmeting diepte | 18 |
| Nettogewicht | 2 |
| Brutogewicht | 5 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274002 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |