text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Productnummer: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Eenheid

Uw prijs

€114.30

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274601  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002592  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1stuk.
€19.97
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74

Optionele accessoires

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).
€328.38
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, melduitgang/Lock_Unlock), zwart, recht, 4-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor uitkoppeling van hulpsignalen bij aansluiting van PSENcode en PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8- polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, verwisseling vande aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentrale passieve verdeler voor het aansluiten van PSENcode, PSENslocken PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad IP67.
€115.29

Verplichte Accessoires

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1stuk.
€19.97
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.
€15.87
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74