text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs3.1a 1switch

Productnummer: 541061
GTIN: 4046548067125
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonderbedienpen.

Eenheid

Uw prijs

€89.76

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonderbedienpen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering codiert  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  
Aantal ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nein  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Max. omgevingstemp. bij Hmax +60 °C  
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP6K9K  
Wijz. schakelafstand temp.act1 +-0,01mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act2 +-0,1mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act3 +-0,01mm/°C  
Wijz. schakelafstand temp.act4 +-0,01mm/°C  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Sensor vlak in te bouwen Ja, Montagehinweis beachten  
Aansluitingstype 5m Kabel  
Leidingen kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 37  
Afmeting breedte 26  
Afmeting diepte 18  
Brutogewicht 247  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274601  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067125  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 bedienpen.
€19.97
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 3.x VP = 1 bedienpen.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 bedienpen.
€19.97
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 3.x VP = 1 bedienpen.
€15.87
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€26.73
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
€29.74

Optionele accessoires

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).
€328.38
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€25.22