Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"541303","name":"PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators","price":"234.38","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators
Productnummer: 541303
GTIN: 4046548070705
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector,
één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar met drie bedienpennen (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Eenheid
Uw prijs
€234.38
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar met drie bedienpennen (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | codiert |
| Serieschakeling geschikt | nein |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +55 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP6K9K |
Schakelafstanden
| Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,01mm/°C |
Mechanische gegevens
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Actuator type 1 | PSEN cs3.19 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M12, 5pol. male |
| Leidingen kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 37 |
| Afmeting breedte | 26 |
| Afmeting diepte | 18 |
| Nettogewicht | 70 |
| Brutogewicht | 165 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070705 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€36.31
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€67.70
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€322.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€67.58
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€234.36