text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ml s 1.1 unit r

Productnummer: 570436
GTIN: 4046548101287
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren actuator met afgerond uiteinde, met vergrendeling, 12-pol. M12- connector (male), kabel van 0,23 m, serieschakeling

Eenheid

Uw prijs

€396.86

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering codiert  
Soort reset Power Reset  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  
Aantal ingangen 4  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nein  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-13  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP69  
IP67  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Pulsduur Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Noodontgrendeling aanwezig nein  
Opwaartse verplaatsing max. +/-3,0 mm  
Max. hoekverplaatsing om X-as +/-2,0 deg  
Max. hoekverplaatsing om Y-as +/-2,5 deg  
Max. hoekverplaatsing om Z-as +/-7,5 deg  
Max.verplaatsing sluitrichting +/-2 mm  
Actuator type 1 PSEN ml 1.1 round  
Aansluitingstype M12, 12pol. male  
Leidingen kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Productmateriaal Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Afmeting hoogte 217.2  
Afmeting breedte 40  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 1100  
Brutogewicht 1450  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101287  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€79.37
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen, roestvrij staal
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, hyg. design 1, inhoud van de verpakking =trek-drukkabel met bedienelement en montagetoebehoren
€191.25
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 0,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en 570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de levensduur verkorten.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 0,75 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en 570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de levensduur verkorten.
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€124.17
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€24.73
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A- gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8- polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij gebruik van SDD overeenkomstig het gebruikte PSENcode-type een andere Y-adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (niet 570489!).
€21.05
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplaat voor 40 mm standaardprofielen
€41.34
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagehoek voor schuifdeuren
€34.11
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm
€41.34
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm
€41.34
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Deurgreepeenheid voor schuifdeuren
€93.95
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm
€89.86
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm
€90.99
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.27
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.98