Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"52.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mlm actuator af
Productnummer: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Flexibele actuator a, voor veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini,
zijdelingse montage, montage aan de buitenkant
Eenheid
Uw prijs
€52.03
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Sensorprincipe | Transponder |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 175 |
| Brutogewicht | 175 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |