text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b

Productnummer: 6K000020
GTIN: 4046548106077
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, uniek gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator b (montage van voren, montage aan debinnenkant), toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe, 12- pol. M12-connector (male), serieschakeling, au...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€315.12

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, uniek gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator b (montage van voren, montage aan debinnenkant), toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe, 12- pol. M12-connector (male), serieschakeling, automatische reset

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering unicaat  
Soort reset Automatische reset  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Type voeding voor U1 SELV/PELV  
Opgenomen vermogen DC 0.5  
Aantal ingangen 4  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen nee  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -10  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Noodontgrendeling aanwezig nee  
Opwaartse verplaatsing max.
Max. hoekverplaatsing om X-as
Max. hoekverplaatsing om Y-as
Max. hoekverplaatsing om Z-as
Max.verplaatsing sluitrichting
Actuator type 1
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Max. kabellengte 45  
Productmateriaal Staal verzinkt  
roestvrij staal  
Kunststof  
Afmeting hoogte 157.5  
Afmeting breedte 30.4  
Afmeting diepte 30.4  
Nettogewicht 595  
Brutogewicht 605  
Bedrijfsfrequentie
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106077  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€79.37
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A- gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8- polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de serieschakeling van PSENmlock.
€21.05
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Montageset 1 (montagebeugel, montageplaat en schroeven) voor montage aan de binnenkant, voor PSENmlock mini passend op 30 mm, 40mm of 45 mm standaardprofielen
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Afdekset voor PSENmlock mini, afdekkappen voor montageopeningen van de veiligheidsschakelaar en van de bedienpen
€5.20
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter voor serieschakeling PSEN sl2-G, 12-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd naar 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerden 8- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m.
€32.08