text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a

Productnummer: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, uniek gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator a (zijdelingse montage, montage aan debuitenkant), toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe, 8- pol. M12-connector (male), enkele schakeling,...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€313.04

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, uniek gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator a (zijdelingse montage, montage aan debuitenkant), toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe, 8- pol. M12-connector (male), enkele schakeling, automatische reset

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering unicaat  
Soort reset Automatische reset  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Type voeding voor U1 SELV/PELV  
Opgenomen vermogen DC 0.5  
Aantal ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen nein  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nein  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -10  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Noodontgrendeling aanwezig nee  
Opwaartse verplaatsing max.
Max. hoekverplaatsing om X-as
Max. hoekverplaatsing om Y-as
Max. hoekverplaatsing om Z-as
Max.verplaatsing sluitrichting
Actuator type 1
Aansluitingstype M12, 8pol. male  
Max. kabellengte 45  
Productmateriaal Staal verzinkt  
roestvrij staal  
Kunststof  
Afmeting hoogte 157.5  
Afmeting breedte 30.4  
Afmeting diepte 30.4  
Nettogewicht 600  
Brutogewicht 610  
Bedrijfsfrequentie
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105889  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Montageset 1 (montagebeugel, montageplaat en schroeven) voor montage aan de binnenkant, voor PSENmlock mini passend op 30 mm, 40mm of 45 mm standaardprofielen
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Afdekset voor PSENmlock mini, afdekkappen voor montageopeningen van de veiligheidsschakelaar en van de bedienpen
€5.20