Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6K000002","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 switch","price":"249.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mlm 1 ba 2.1 switch
Productnummer: 6K000002
GTIN: 4046548105780
Veiligheidsschakelaar, volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendelingPSENmlock
mini, toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en
kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabiel
vergrendelingsprincipe, 8-pol. M12-connector (male), enkele schakeling,
automatische reset
Eenheid
Uw prijs
€249.00
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsschakelaar, volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendelingPSENmlock mini, toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabiel vergrendelingsprincipe, 8-pol. M12-connector (male), enkele schakeling, automatische reset
Algemene data
| Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | volledig gecodeerd |
| Soort reset | Automatische reset |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
| Opgenomen vermogen DC | 0.5 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-10
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: klasse A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) |
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | nee |
| Opwaartse verplaatsing max. | |
| Max. hoekverplaatsing om X-as | |
| Max. hoekverplaatsing om Y-as | |
| Max. hoekverplaatsing om Z-as | |
| Max.verplaatsing sluitrichting | |
| Aansluitingstype | M12, 8-polig male |
| Max. kabellengte | 45 |
| Productmateriaal |
Staal verzinkt
Kunststof roestvrij staal |
| Afmeting hoogte | 157.5 |
| Afmeting breedte | 30.4 |
| Afmeting diepte | 30.4 |
| Nettogewicht | 425 |
| Brutogewicht | 435 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105780 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Montageset 1 (montagebeugel, montageplaat en schroeven)
voor montage aan de binnenkant, voor PSENmlock mini passend op 30 mm, 40mm
of 45 mm standaardprofielen
€29.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Afdekset voor PSENmlock mini, afdekkappen voor montageopeningen van de
veiligheidsschakelaar en van de bedienpen
€5.00