text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch

Productnummer: 6M000003
GTIN: 
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

Eenheid

Uw prijs

€535.68

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting frontaal, 12-pol. M12- connector (male), met kabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkeleschakeling

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering gecodeerd  
Soort reset Automatische reset  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  W
Aantal ingangen 5  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal drukknoppen 2  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-13  
Contactmateriaal knop AgNi  
Schakelcap. drukknop vlg norm EN 60947-5-1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Pulsduur Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Noodontgrendeling aanwezig nee  
Actuator type 1 PSEN ml 1.1  
Sensor vlak in te bouwen nee  
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Leidingen kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Productmateriaal Zn  
Aluminium  
Staal verzinkt  
roestvrij staal  
Kunststof  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Kunststof  
Afmeting hoogte 237.5  mm
Afmeting breedte 40  mm
Afmeting diepte 65  mm
Nettogewicht 1020  g
Brutogewicht 1489  g
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
 

Optionele accessoires

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking = noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hulpontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; hyg. design 1; inhoud van de verpakking = hulpontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€86.88
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen, roestvrij staal
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€124.17
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Montagebeugel voor PSENmlock, past op 40 mm standaardprofielen
€41.34
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actuator, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENmlock
€57.68
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actuator met afgerond uiteinde, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENmlock
€58.28
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€24.73
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplaat voor 40 mm standaardprofielen
€41.34
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.27
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
PSENmgate montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm, met 2 inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met eenrichtingssleuf, M5x12
€42.44
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
PSENmgate montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm, met 2 inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met eenrichtingssleuf, M5x12
€47.90
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
PSENmgate deurklink voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm, met 2 inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met eenrichtingssleuf, M5x12
€91.67
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
PSENmgate deurklink voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm, met 2 inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met eenrichtingssleuf, M5x12
€91.67
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montageplaat voor de deurgreepmodule, als de montageplaat 570490 voor de schakelaar PSEN ml wordt gebruikt.
€45.99
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74