Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6M000008","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch","price":"600.75","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
Productnummer: 6M000008
GTIN:
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen,
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO),
gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor
ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang
naar beneden gemonteerd, enkele schakeling
Eenheid
Uw prijs
€600.75
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veilig heksysteem PSENmgate, met bedieningselementen, 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 noodstopknop (2 NC + 1 NO), gecodeerd, met automatische reset, veiligheidsschakelaar voor ingangsrichting van rechts, 19-pol. M23-connector (male), metkabeluitgang naar beneden gemonteerd, enkele schakeling
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | gecodeerd |
| Soort reset | Automatische reset |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 W |
Ingangen
| Aantal ingangen | 7 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Noodstop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Aantal meldcontacten noodstop | 1 |
| Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
| Schakelcap.noodstop vlg norm | |
| Contactmateriaal noodstop | Au |
| Contactmat. meldcont. Noodstop | Au |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 2 |
| Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal drukknop | Ag |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Knop
| Contactmateriaal knop | AgNi |
| Schakelcap. drukknop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Pulsduur Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | nee |
| Actuator type 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | nee |
| Aansluitingstype | |
| Leidingen kabel | |
| Productmateriaal |
Zn
Aluminium Staal verzinkt roestvrij staal Kunststof |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Kunststof |
| Afmeting hoogte | 237.5 mm |
| Afmeting breedte | 40 mm |
| Afmeting diepte | 65 mm |
| Nettogewicht | 1061 g |
| Brutogewicht | 1529 g |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
Optionele accessoires
PSEN ml escape release
570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking
= noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€61.39
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hulpontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; hyg. design 1;
inhoud van de verpakking = hulpontgrendelingsstang en montagetoebehoren
€86.88
PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen,
roestvrij staal
€8.58
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€109.23
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€110.78
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€111.23
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€117.95
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€121.67
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock,
kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en
bedienelement
€124.17
€41.34
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Actuator met afgerond uiteinde, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling
PSENmlock
€58.28
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€62.73
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor
kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€24.73
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden
schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1
veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.98
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Deurgreepmodule voor gecodeerde PSENmlock-schakelaars met kabeluitgangnaar beneden
gemonteerd, deuraanslag rechts. VP = 1 deurgreepmodule met greep metgeel
greepinzetstuk en greep met rood greepinzetstuk
(noodontgrendelingsgreep).
€360.42
PSEN ml DHM extension
6O000009
Verlengingseenheid voor de montage van de deurgreep voor deuren
brederdan
20 mm. VP = 2 verlengingen (elk met een lengte van 25 mm).
€36.66
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Afdekhulzen voor het bedekken van de verlengingen. VP = 2
verlengingshulzen (elk met een lengte van 25 mm).
€20.70
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplaat voor de deurgreepmodule, als de montageplaat 570490 voor
de schakelaar PSEN ml wordt gebruikt.
€45.99
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montagestrip, benodigd bij schuifdeuren. VPE = 2
montagestrips.
€22.36
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 2 m
€52.79
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 3 m
€61.13
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 5 m
€69.06
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 10 m
€99.90
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 20 m
€154.24
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 30 m
€196.42
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Aansluitkabel, 19-pol. M23-connector, recht, N-gecodeerd,
aderdoorsnede: 19 x 0,25 mm², kabellengte: 50 m
€286.49
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74