text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc PN 5.5 08 down

Productnummer: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detectievermogen, muting, partiële muting, override, EDM, herstart applicatie volgens EN ISO 61496-3, verticale applicaties, max. 15 dynamische referentiemerktekens, uitvoer meetgegevens (UDP), fastreplacement door verwisselbare geheugenmodule aan de onderkant, Window verwisselbaa...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€5,585.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detectievermogen, muting, partiële muting, override, EDM, herstart applicatie volgens EN ISO 61496-3, verticale applicaties, max. 15 dynamische referentiemerktekens, uitvoer meetgegevens (UDP), fastreplacement door verwisselbare geheugenmodule aan de onderkant, Window verwisselbaar, ROS en C++ interface beschikbaar, 5,5 m veiligheidszone, max. 8 veiligheids- of waarschuwingszones parallel, uitgebreide aansluitmogelijkheden (I/O), 70 configureerbare zone sets.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
CWB-type 3  
Productvariant
Sensorprincipe optisch  
Reikwijdte (m) 5.5  
5.5  
Selecteerbare resoluties 50  
40  
30  
150  
70  
RW waarsch.zone versch. resol. 40 m/resolutie 150 mm  
22 m/resolutie 40 mm  
19 m/resolutie 30 mm  
23 m/resolutie 50 mm  
40 m/resolutie 70 mm  
RW veil.zone versch. resol. 3 m/resolutie 40 mm  
5,5 m/resolutie 150 mm  
2,50 m/resolutie 30 mm  
4 m/resolutie 50 mm  
5,5 m/resolutie 70 mm  
# gelijktijdig bewaakte zones 8  
# zoneconfiguraties 70  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 8.5  
Gebruikt golflengtebereik 905 nm  
Scangebied 275°  
Max. openingshoek verticaal 0,12°  
Hoekresolutie 0,1°  
Signaalniveau op ingang bij 0 < 5 V  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Aantal halfgeleideruitgangen 8  
Functie halfgeleideruitgang
Stroom "0" HGU PSENscan < 700 µA  
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Omgevingstemperatuur -10  
50  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 94  
94  
Rotatietijd 42  
Aansluitingstype
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Materiaal frontscherm PMMA  
Afmeting hoogte 152  
Afmeting breedte 102  
Afmeting diepte 112.5  
Nettogewicht 1400  
Brutogewicht 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272705  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002550  
GTIN 4046548110289  
Volume 0  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12 (IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Kiinnike kallistuksen ja kääntökulman säätämistä varten
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Kiinnike kallistuskulman säätämistä varten
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Lisävarusteet pääosan suojaamiseksi
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Kiinnike lattia-asennukseen
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montagehouder voor hoekmontage buitenrand
€115.52
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12- urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2, Kaapelin pituus: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, 4-nap M12- urosliitin, suora, D-koodattu 4-nap. M12-urosliittimeen, suora,D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34 mm2,Kaapelin pituus: 20 m

Optionele accessoires

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie 3.1.3
€536.16
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Reinigingsmiddel
€56.30
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Reinigingsdoekjes
€85.17
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Verwisselbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement Veiligheidslaserscanner
€450.00