Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"2216.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSENvip IPM
Productnummer: 584300
GTIN: 4046548089844
Extra module voor de buighoekmeting voor PSENvip2-systemen bestaande uit
ontvangers (PSENvip R, PSENvip LR), zenders (PSENvip E) en speciale
module PSSu K FAU P
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactperso...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€2,216.12
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Extra module voor de buighoekmeting voor PSENvip2-systemen bestaande uit ontvangers (PSENvip R, PSENvip LR), zenders (PSENvip E) en speciale module PSSu K FAU P Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5.5 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
1
1 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Ingangstype volgens EN 61131-2 | 3 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
USB-poort
| Aantal USB-host-poorten | 1 |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.13 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 2 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 (not evaluated by UL) |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Periphery en Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | verticaal |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 96 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 111.5 |
| Nettogewicht | 170 |
| Brutogewicht | 180 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27319090 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Set4 Screw Terminals
750016
Set schroefklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingenPNOZmulti
2.
€9.83
Set4 Spring Terminals
751016
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€9.83