Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"758.92","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSENvip E
Productnummer: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip-zender.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€758.92
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSENvip-zender. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| CWB-type | 4 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5 W |
Optische gegevens
| Soort lichtbron | High Power LED |
| Gebruikt golflengtebereik | 510 - 550 nm |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | nee |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP54 |
| UL beschermingsgraad (type) | 1 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 |
| Leidingen kabel | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Max. kabellengte | 75 m |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 90 mm |
| Afmeting breedte | 95 mm |
| Afmeting diepte | 136 mm |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Brutogewicht | 1250 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27310101 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Volume | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
Accessoires voor inbedrijfname
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheid
voor PSENvip, basisversie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface
PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen,
1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand
tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig,
kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning,
terugvoedingsvrij, 2 Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€957.55
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheidvoor
PSENvip, productieve versie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface
PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen,
1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand
tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig,
kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning,
terugvoedingsvrij, 2Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€2,325.48