Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540138","name":"SDD ES PROFINET","price":"426.42","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
SDD ES PROFINET
Productnummer: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
Eenheid
Uw prijs
€426.42
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van de module |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2 |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
6
6 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
| HGU kortsluitvast | ja |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | PROFINET |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Aansluiting veldbus | RJ45 |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
| Type galv. scheiding | Functionele isolatie |
MODBUS
| Aantal MODBUS-poorten | 8 |
| Aansluiting Modbus | RJ45 |
| Bedrijfsmodi Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Galvan. isolatie Modbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Ethernet en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 115 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 95 |
| Nettogewicht | 160 |
| Brutogewicht | 175 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242608 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083026 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm
behuizing, schroefklemtechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-
polig.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm
behuizing, veerkrachttechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-polig.
€21.53