Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751136","name":"PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"419.71","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Productnummer: 751136
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), tweehandenbedieningsrelais,
ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, UB = 48 - 240
V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bew... Meer
Uw prijs
€419.71
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), tweehandenbedieningsrelais, ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van de gelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 48 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 7 |
Opgenomen vermogen DC | 3.5 |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Type tweehand.apparaat vlg. | |
Type tweehandenapparaat | III C |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 205 g |
Brutogewicht | 215 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371821 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548025453 |
Volume | 0.324 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€33.81

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€29.84