text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ yo2 3NO

Productnummer: 2A000014
GTIN: 4046548090970
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, LED-indicator

Eenheid

Uw prijs

€165.46

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 3 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, onvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, LED-indicator

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Kopfmodul  
Spanningstype van UINT1 DC  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Gebruikscat. AC/DC1 norm
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 conform UL 24 V DC  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Potentiaalscheiding RLA ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -20  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Veilige scheiding  
Inbouwpositie beliebig  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  
Afmeting breedte 17.5  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 115  
Brutogewicht 170  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47

Optionele accessoires

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.
€34.73