Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"146.32","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ yi7 lock
Productnummer: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ,
aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen,
1 vergrendelbeheerfunctie voor het aansluiten van eenveiligheidsvergrendeling,
van een veilige gevaarloze bewaking (bijvoorbeeldstilstandsbewakingsrelais) en van 2
knoppen voor het bedienen van de veiiligheidsvergrendeling,...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€146.32
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, aansluiting voor voedingsspanning van de halfgeleideruitgangen, 1 vergrendelbeheerfunctie voor het aansluiten van eenveiligheidsvergrendeling, van een veilige gevaarloze bewaking (bijvoorbeeldstilstandsbewakingsrelais) en van 2 knoppen voor het bedienen van de veiiligheidsvergrendeling, 1draaischakelaar voor startwijze en testpulsanalyse, 1 draaischakelaar voor uitgangsfunctie en testpulsanalyse, LED-indicator
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | |
| Potentiaalscheiding U2 | nee |
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via kopmodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
4
4 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Potentiaalscheiding van HGU | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-20
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Gelijktijdigh. ingangscircuit | ∞ |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Afmetingen DIN-rail | |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 98 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 88 |
| Brutogewicht | 145 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€13.47
Optionele accessoires
€34.73