Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Productnummer: 751600
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen,breedte:
90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZ... Meer
Uw prijs
€909.39
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen,breedte: 90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreidingen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Device supply |
Voedingsspanning (V) | 24 - 48 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 10.2 VA |
Opgenomen vermogen DC | 7.5 W |
Meetcircuit
Meetcircuit freq.bereik (Hz) | 50 - 60 Hz |
Ingangen
Aantal ingangen | 6 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
Toler. ext. spann. DC halfgel. | -20%/+20% |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | ja |
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU | UB - 2,5 V DC bij 0,05 A |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 250 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60255-21-1 |
Testernstklasse trillen | Klasse 1 |
Testernstklasse schokken | Klasse 1 |
Aardbeving volgens norm 1 | EN 60255-21-3 |
Testernstklasse aardbeving | Klasse 0 |
Testernstklasse schokbestend. | Klasse 1 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60255-27 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 670 g |
Brutogewicht | 680 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548086133 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.857 |