Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773634","name":"PNOZ po3p 3n/o 1n/c","price":"239.52","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G6"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
Productnummer: 773634
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 3
veiligheidscontacten (M), 1 hulpcontact (V), steekbare klemmen met
schroeftechniek, breedte: 22,5 mm.
Uw prijs
€239.52
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
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 4 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 4 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 4 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | ABS UL 94 V0 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 230 g |
Brutogewicht | 275 g |
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
EAN-code | 4046548012866 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.788 |