Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"325203","name":"FB/F10/3SEC.POT. 500KO","price":"45.16","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
Productnummer: 325203
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 3 s / 500 kOhm, tijd wordt via draaiknop
ingesteld, beschermingsgraad IP66.
Uw prijs
€45.16
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Nettogewicht | 20 g |
Brutogewicht | 20 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548018073 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27379106 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC002586 |
Volume | 0.672 |