Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"890165","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%","price":"329.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%
Productnummer: 890165
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0-
415 V AC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA,... Meer
Uw prijs
€329.81
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 415 V AC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, meetbereik vanaf 0%.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 230 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 5 VA |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
U meetbereik analoge ingang | 0 - 415 V |
I meetbereik analoge ingang | 18 A |
Freq. meetbereik analoge ing. | 0 - 1000 Hz |
Uitgangssignalen tijdens generatorbedrijf
Uout bij generatorbedrijf | 0 - -10 V |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC |
Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
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
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 140 g |
Brutogewicht | 150 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548055542 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27210127 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002479 |
Volume | 0.294 |