text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PES operator board pmi en

Productnummer: 5S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalbedienen en bewaken, met PMIvisu en PITmode, opschriften bedieningsterminal inhet Engels, begeleidende documentatie in het Engels en ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€3,141.60

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalbedienen en bewaken, met PMIvisu en PITmode, opschriften bedieningsterminal inhet Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Beschermingsgraad behuizing  
Afmeting hoogte 266  mm
Afmeting breedte 297  mm
Afmeting diepte 160  mm
Nettogewicht 3000  g
Brutogewicht 4100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-code 4046548094190  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
Volume 9.297  
 

Optionele accessoires

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95

Passend daarbij

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63