text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PITreader key df ye 5

Productnummer: 402265DF
GTIN: 4046548110340
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader [DESFire], bevoegdheid voor bedrijfsmodus 5 Kleur: geel Materiaal: kunststof

Eenheid

Uw prijs

€37.67

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
Sensorprincipe Transponder  
 
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
Inbouwpositie willekeurig  
Afmeting hoogte 15.1  mm
Afmeting breedte 42  mm
Afmeting diepte 8  mm
Nettogewicht 8  g
Brutogewicht 10  g
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27280402  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002996  
GTIN 4046548110340  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1