Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402321","name":"PITreader S card unit","price":"436.0","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PITreader S card unit
Productnummer: 402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S card unit. RFID-authenticatiesysteem voor kaarten,
stickers en sleutels, met uitgebreide functionaliteit. Inhoud:
basiseenheid, stekker [402307], PITreader card adapter.
Eenheid
Uw prijs
€436.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Sensorprincipe | Transponder |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
| Opgenomen vermogen DC | 4 |
| Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar. B/C |
Ingangen
| Galvan. scheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
| Galvan. scheiding HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.12 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-30
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem steekbaar |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 49 |
| Afmeting breedte | 72 |
| Afmeting diepte | 45 |
| Nettogewicht | 62 |
| Brutogewicht | 115 |
Transponder
| Voeding transponder | passief (zonder accu) |
| Bedrijfsfrequentie | 13,24 - 13,88 MHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27280402 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105063 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires voor inbedrijfname
Optionele accessoires
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor
bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale
bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van
de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid
[402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter.
Optionele accessoires: stekkerset [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
PITreader card holder
402323
Kunststof houder voor PITreader (S) card [402320/21] voor transponder
kaarten en transpondersleutels als optioneel toebehoren.
€54.08