Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"20.79","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m4SEU terminal set spring load
Productnummer: 402306
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU
[402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. en 1 x 12-
pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering, kabe... Meer
Uw prijs
€20.79
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU [402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. en 1 x 12- pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering, kabeluitgang recht.
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 26 g |
Brutogewicht | 28 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-code | 4046548093575 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27379213 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
Volume | 0.113 |