text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT m3 key2 mode 1

Productnummer: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€23.78

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Transponder codering 0x1111 (PILZ)  
 
Omgevingstemperatuur -20 - 60  °C
Afmeting hoogte 8.6  mm
Afmeting breedte 35  mm
Afmeting diepte 60.2  mm
Nettogewicht 9  g
Brutogewicht 10  g
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 125 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371292  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1