Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"494.41","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT js2
Productnummer: 401100
GTIN: 4046548024463
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Eenheid
Uw prijs
€494.41
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
UKCA |
| Zelfbewaakt | nee |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 3 |
Relais uitgangen
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Kabellengte | 5 m |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
| Behuizingsmateriaal | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Afmeting hoogte | 341 mm |
| Afmeting breedte | 75 mm |
| Afmeting diepte | 60 mm |
| Nettogewicht | 837 g |
| Brutogewicht | 951 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371244 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548024463 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |